![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20101116_26864_1.jpg)
Couv. coude vert rem H100 L300 Gac
SWIFTS TOPAZ MEDIUM DUTY
LEGRAND
Couv. coude vert rem H100 L300 Gac
Réf. ZIRC30090300GX
EAN.
5012774442684
Couv. coude vert rem H100 L300 Gac
Groupe produit : V06
231,02 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Angle | 90° |
---|---|
Changement de direction | Vertical ascendant |
Largeur | 382 mm |
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Oui |
Type de fixation | À visser |
A charnière | Non |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Couleur | Autre |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez