Aller au contenu principal
Logo print

Couv. coude vert rem H100 L200 Gac

SWIFTS TOPAZ MEDIUM DUTY LEGRAND

Couv. coude vert rem H100 L200 Gac

Réf. ZIRC20090300GX EAN. 5012774442653

Couv. coude vert rem H100 L200 Gac

Groupe produit : V06
212,60 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Angle 90°
Changement de direction Vertical ascendant
Largeur 282 mm
Adapté à un caniveau de câble Non
Adapté à un caniveau à grille Non
Adapté à une échelle de câble Oui
Type de fixation À visser
A charnière Non
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Matériau Acier
Qualité du matériau Autre
Type de traitement de la surface Galvanisé à chaud
Couleur Autre

Documentation

4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents