![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-482818-WEB-R.jpg)
Couv coude rev.P31+ L200 GC H25/100
P31+
LEGRAND
Couv coude rev.P31+ L200 GC H25/100
Réf. VG482818
EAN.
3414971034174
Couv coude rev.P31+ L200 GC H25/100
Groupe produit : V01
62,74 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Angle | 90° |
---|---|
Changement de direction | Vertical descendant |
Largeur | 200 mm |
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Type de fixation | Agrafe de couvercle |
A charnière | Non |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Guide technique
6 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez