Aller au contenu principal
Logo print

Couv coude rev.P31+ L150 316L H60

P31+ LEGRAND

Couv coude rev.P31+ L150 316L H60

Réf. VG489062 EAN. 3414971309470

Couv coude rev.P31+ L150 316L H60

Groupe produit : V07
119,23 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Angle 90°
Changement de direction Vertical ascendant
Largeur 150 mm
Adapté à un caniveau de câble Oui
Adapté à un caniveau à grille Non
Adapté à une échelle de câble Non
Type de fixation À visser
A charnière Non
Maintien de fonction en cas d'incendie Oui
Matériau Acier inoxydable
Qualité du matériau Autre
Type de traitement de la surface Autre
Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
Temperature de stockage -20-120 °C
Sans halogène Oui

Documentation

6 documents
Cahier des charges
Guide technique
Fiche technique
FT1041.pdf pdf (0.54 Mo)
Cahier des charges
Fiche technique
FT1041EN-00.pdf pdf (0.25 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Agrément
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
PEP
LGRP-00806-V02.03-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
PEP
LGRP-00806-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)