Couv coude régl P31+ L200 H60 GS
P31+
LEGRAND
Couv coude régl P31+ L200 H60 GS
Réf. VG480097
EAN.
3414971028036
Couv coude régl P31+ L200 H60 GS
Groupe produit : V01
28,52 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Angle | Ajustable |
---|---|
Changement de direction | Horizontal |
Largeur | 200 mm |
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Type de fixation | Montage dessus |
A charnière | Non |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
5 documents
Guide technique
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez