Couv. coude 45deg L300 Inox316
SWIFTS
LEGRAND
Couv. coude 45deg L300 Inox316
Réf. FBCV30045300SX
EAN.
5012774134688
Couv. coude 45deg L300 Inox316
Groupe produit : V07
633,76 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Angle | 45° |
---|---|
Changement de direction | Horizontal |
Largeur | 382 mm |
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Oui |
Type de fixation | À visser |
A charnière | Non |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Documentation
8 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez