Couv. coude 45deg L200 Gac
SWIFTS
LEGRAND
Couv. coude 45deg L200 Gac
Réf. FBCV20045300GX
EAN.
5012774134480
Couv. coude 45deg L200 Gac
Groupe produit : V06
213,20 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Angle | 45° |
---|---|
Changement de direction | Horizontal |
Largeur | 282 mm |
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Oui |
Type de fixation | À visser |
A charnière | Non |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Couleur | Autre |
Documentation
8 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez