Courbe int. moyenne L300 H100 Gac
GLO-4
LEGRAND
Courbe int. moyenne L300 H100 Gac
Réf. 8362513
EAN.
3414972355896
Courbe int. moyenne L300 H100 Gac
Groupe produit : V02
605,17 €
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
Finition du longeron latéral | Profil (ouvert) |
---|---|
Finition d'échelon | Profil non perforé |
Angle | 90° |
Hauteur d'échelle de câble | 100 mm |
Largeur d'échelle de câble | 300 mm |
Modèle | Sans connecteur |
Rayon interne | 446.5 mm |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez