COUPE-CIRCUIT LIGHT TECH PR FUSIBLE 5 X 20 / 6,3 X 32MM
LIVINGLIGHT
BTICINO
COUPE-CIRCUIT LIGHT TECH PR FUSIBLE 5 X 20 / 6,3 X 32MM
Réf. NT4321
EAN.
8012199435466
COUPE-CIRCUIT LIGHT TECH PR FUSIBLE 5 X 20 / 6,3 X 32MM
1
Groupe produit : B21
15,07 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de connexion | Autre |
---|---|
Mode de pose | Montage frontal |
Type de courant | AC |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Tension assignée (Ue) | 230 V |
Dimensions du microfusible | 5x20 mm |
Largeur | 22 mm |
Hauteur | 44 mm |
Profondeur | 38.5 mm |
Profondeur d'encastrement | 27.5 mm |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Couleur | Autre |
Traitement antimicrobien | Non |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez