Aller au contenu principal
Logo print

Coup de poing Osmoz pous-tour. coupure d'urg. -rouge- n.lum.

OSMOZ LEGRAND

Coup de poing Osmoz pous-tour. coupure d'urg. -rouge- n.lum.

Réf. 023882 EAN. 3245060238827

Coup de poing Osmoz pous-tour. coupure d'urg. -rouge- n.lum.

1
Groupe produit : 62
26,58 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Couleur du bouton Rouge
Type de lentille Rond
Diamètre du bouchon 40 mm
Diamètre de trou 22.5 mm
Classe de protection (IP) IP66
Degré de protection (NEMA) 4X
Type de bouton Haut
Adapté à l'éclairage Non
Fonction de commutation encliquetable Oui
A rappel Non
Avec bague frontale Non
Adapté à un arrêt d'urgence Non
Type de déverrouillage Déverrouillage par rotation
Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
Temperature de stockage -40-70 °C
Sans halogène Oui

Documentation

1 document
Fiche technique
F00794FR-03.pdf pdf (0.78 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
023882.dwg dwg (0.04 Mo)
4 documents
Agrément
Agrément
Agrément
PEP
LGRP-2015-329-V1-EN.pdf pdf (0.66 Mo)