![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023874-LEGRAND-1000.jpg)
Coup de poing Osmoz pous.-tir. arrêt d'urgence -rouge- n.lum
OSMOZ
LEGRAND
Coup de poing Osmoz pous.-tir. arrêt d'urgence -rouge- n.lum
Réf. 023874
EAN.
3245060238742
Coup de poing Osmoz pous.-tir. arrêt d'urgence -rouge- n.lum
1
Groupe produit : 62
31,05 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Couleur du bouton | Rouge |
---|---|
Type de lentille | Rond |
Diamètre du bouchon | 40 mm |
Diamètre de trou | 22.5 mm |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Degré de protection (NEMA) | 4X |
Type de bouton | Haut |
Adapté à l'éclairage | Non |
Fonction de commutation encliquetable | Oui |
A rappel | Non |
---|---|
Avec bague frontale | Oui |
Matériau de la bague frontale | Plastique |
Couleur de bague frontale | Jaune |
Adapté à un arrêt d'urgence | Oui |
Type de déverrouillage | Déverrouillage par traction |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
1 document
Fiche technique
6 documents
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
Agrément
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_714619/A1
(0.42 Mo)
Agrément
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
PEP
Sélectionnez