Aller au contenu principal
Logo print
Ce produit n'est plus disponible

Coudes vert. type B 1000A chang. direct. MR

ZUCCHINI LEGRAND

Coudes vert. type B 1000A chang. direct. MR

Réf. 50400417 EAN. 8033777135264

Coudes vert. type B 1000A chang. direct. MR

6
Prix sur demande
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Unique
Courant assigné CA 50 Hz 1000 A
Nombre de pôles 3
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
Flexible Non
Tension assignée à CA 50 Hz 0-1000 V
Nombre de points de dérivation 0
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Classe de protection (IP) IP55
Longueur 600 mm
Largeur 136 mm
Hauteur 196 mm

Documentation

1 document
Mode d'emploi
LE10248AA.pdf pdf (4.02 Mo)
1 document
PEP
LGRP-2014-120-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)