Coude Vert. 30X190
GVG-5
LEGRAND
Coude Vert. 30X190
Réf. 8441350
EAN.
8714161285078
Coude Vert. 30X190
Groupe produit : V05
303,14 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 190 mm |
---|---|
Hauteur | 28 mm |
Nombre de compartiments | 3 |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
---|---|
Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol | Oui |
Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape | Oui |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
8 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez