![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/EF/LG-EFB30090300S-WEB-L.jpg)
Coude hor 316L L300 H150 90degr
SWIFTS EXTRA HEAVY DUTY
LEGRAND
Coude hor 316L L300 H150 90degr
Réf. EFB30090300S
EAN.
5012774109068
Coude hor 316L L300 H150 90degr
Groupe produit : V07
977,21 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Changement de direction | Horizontal |
---|---|
Finition du longeron latéral | Profil (ouvert) |
Perforation latérale | Non |
Finition d'échelon | Profil perforé |
Angle | 90° |
Type coudé | Coude lisse |
A charnière | Non |
Hauteur d'échelle de câble | 150 mm |
Largeur d'échelle de câble | 340 mm |
---|---|
Modèle | Connecteur intégré |
Rayon interne | 300 mm |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez