![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637917-LEGRAND-1000.jpg)
Coude descendant PVC 300X100 avec couvercle
ISPL
LEGRAND
Coude descendant PVC 300X100 avec couvercle
Réf. 637917
EAN.
3245066379173
Coude descendant PVC 300X100 avec couvercle
1
Groupe produit : 23
302,20 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Changement de direction | Vertical descendant |
---|---|
Angle | 90° |
Type de construction | Coude rigide |
Avec partie supérieure | Oui |
Rayon interne | 150 mm |
Hauteur de caniveau de câble | 100 mm |
Largeur de caniveau de câble | 300 mm |
Perforation latérale | Non |
Perforation de montage dans le sol | Non |
Gabarit de trous NATO | Non |
Modèle | Connecteur intégré |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Plastique |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7030 |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Sans halogène | Non |
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
5 documents
Agrément
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Agrément
NF 004-60039613C
(0.2 Mo)
Agrément
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
PEP
Agrément
AENOR-030/001896
(0.38 Mo)
Sélectionnez