![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637837-LEGRAND-1000.jpg)
Coude descendant PVC 200X75 avec couvercle
ISPL
LEGRAND
Coude descendant PVC 200X75 avec couvercle
Réf. 637837
EAN.
3245066378374
Coude descendant PVC 200X75 avec couvercle
1
Groupe produit : 23
221,30 €
/
pièce
Unité d'emballage
2 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Changement de direction | Vertical descendant |
---|---|
Angle | 90° |
Type de construction | Coude rigide |
Avec partie supérieure | Oui |
Rayon interne | 150 mm |
Hauteur de caniveau de câble | 75 mm |
Largeur de caniveau de câble | 200 mm |
Perforation latérale | Non |
Perforation de montage dans le sol | Non |
Gabarit de trous NATO | Non |
Modèle | Connecteur intégré |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Plastique |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7030 |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Sans halogène | Non |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
5 documents
Agrément
AENOR-030/001897
(0.38 Mo)
Agrément
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Agrément
LGNEMAXVNL
(0.22 Mo)
Agrément
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
PEP
Sélectionnez