Aller au contenu principal
Logo print

Coude descendant PVC 150X75 avec couvercle

ISPL LEGRAND

Coude descendant PVC 150X75 avec couvercle

Réf. 637827 EAN. 3245066378275

Coude descendant PVC 150X75 avec couvercle

1
Groupe produit : 23
201,30 € / pièce Unité d'emballage 4 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Changement de direction Vertical descendant
Angle 90°
Type de construction Coude rigide
Avec partie supérieure Oui
Rayon interne 150 mm
Hauteur de caniveau de câble 75 mm
Largeur de caniveau de câble 150 mm
Perforation latérale Non
Perforation de montage dans le sol Non
Gabarit de trous NATO Non
Modèle Connecteur intégré
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Matériau Plastique
Acier inoxydable, décapé Non
Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
Couleur Gris
Numéro RAL 7030
Temperature de stockage -5-60 °C
Sans halogène Non

Documentation

4 documents
Fiche technique
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
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
5 documents
Agrément
AENOR-030/001897 (0.38 Mo)
Agrément
OC / CB-FR 602480I (8.11 Mo)
Agrément
LGNEMAXVNL (0.22 Mo)
Agrément
NF 004-602480C (2.31 Mo)
PEP
LGRP-01271-V01.01-FR.pdf pdf (0.63 Mo)