Aller au contenu principal
Logo print

Coude descendant PVC 100X50 avec couvercle

ISPL LEGRAND

Coude descendant PVC 100X50 avec couvercle

Réf. 637717 EAN. 3245066377179

Coude descendant PVC 100X50 avec couvercle

1
Groupe produit : 23
185,90 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Changement de direction Vertical descendant
Angle 90°
Type de construction Coude rigide
Avec partie supérieure Oui
Rayon interne 150 mm
Hauteur de caniveau de câble 50 mm
Largeur de caniveau de câble 100 mm
Perforation latérale Non
Perforation de montage dans le sol Non
Gabarit de trous NATO Non
Modèle Connecteur intégré
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Matériau Plastique
Acier inoxydable, décapé Non
Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
Couleur Gris
Numéro RAL 7030
Temperature de stockage -5-60 °C
Sans halogène Non

Documentation

4 documents
Fiche technique
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
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
NF 004-602480C (2.31 Mo)
Agrément
OC / CB-FR 602480I (8.11 Mo)
PEP
LGRP-01271-V01.01-FR.pdf pdf (0.63 Mo)