![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-482034-WEB-R.jpg)
Coude 90°reversible P31+ L200 H25GC
P31+
LEGRAND
Coude 90°reversible P31+ L200 H25GC
Réf. VG482034
EAN.
3414971032149
Coude 90°reversible P31+ L200 H25GC
Groupe produit : V01
109,63 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Changement de direction | Vertical descendant |
---|---|
Angle | 90° |
Type de construction | Coude rigide |
Avec partie supérieure | Non |
Rayon interne | 173 mm |
Hauteur de caniveau de câble | 27 mm |
Largeur de caniveau de câble | 200 mm |
Epaisseur de matériau | 0.7 mm |
Perforation latérale | Non |
Perforation de montage dans le sol | Non |
Gabarit de trous NATO | Non |
---|---|
Modèle | Sans connecteur |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
5 documents
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez