Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Type de construction
-
Changement de direction
-
Hauteur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Angle
-
Rayon interne
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation latérale
-
Perforation de montage dans le sol
-
Gabarit de trous NATO
-
Acier inoxydable, décapé
-
Avec partie supérieure
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-487843-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Réf. VG487843
Courbe 45° P31+ L400 H60 GS
92,64 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-487842-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Réf. VG487842
Courbe 45° P31+ L300 H60 GS
72,23 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-487841-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Réf. VG487841
Courbe 45° P31+ L200 H60 GS
55,48 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-487840-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Réf. VG487840
Courbe 45° P31+ L75 H60 GS
46,95 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.