Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Type de construction
-
Changement de direction
-
Hauteur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Angle
-
Rayon interne
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation latérale
-
Perforation de montage dans le sol
-
Gabarit de trous NATO
-
Acier inoxydable, décapé
-
Avec partie supérieure
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Sans halogène
LEGRAND
P31+
Réf. VG487803
Courbe 15° P31+ L400 H60 GS
66,15 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
P31+
Réf. VG487802
Courbe 15° P31+ L300 H60 GS
51,62 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
P31+
Réf. VG487801
Courbe 15° P31+ L200 H60 GS
43,01 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
P31+
Réf. VG487800
Courbe 15° P31+ L75 H60 GS
37,55 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.