Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Type de construction
-
Changement de direction
-
Hauteur de caniveau de câble
-
Hauteur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Angle
-
Rayon interne
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation latérale
-
Perforation de montage dans le sol
-
Gabarit de trous NATO
-
Acier inoxydable, décapé
-
Avec partie supérieure
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
LEGRAND
SWIFTRACK
Réf. SSB300PG
Coude SSL Pg 300 H18
89,05 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
SWIFTRACK
Réf. SSB225PG
Coude SSL Pg 225 H12
70,51 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
SWIFTRACK
Réf. SSB150PG
Coude SSL Pg 150 H12
41,48 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
SWIFTRACK
Réf. SSB100PG
Coude SSL Pg 100 H12
29,16 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
SWIFTRACK
Réf. SSB75PG
Coude SSL Pg 75 H12
23,20 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
SWIFTRACK
Réf. SSB50PG
Coude SSL Pg 50 H12
18,65 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.