![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/92/LCM-COT_J_CF54_P.jpg)
COTJ INOX316L JONCTION CORN. SEPAR.
CABLOFIL
LEGRAND
COTJ INOX316L JONCTION CORN. SEPAR.
Réf. CM923054
EAN.
3599079230540
COTJ INOX316L JONCTION CORN. SEPAR.
Groupe produit : V07
11,09 €
/
pièce
Unité d'emballage
25 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de construction | Autre |
---|---|
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Adapté à un caniveau de câble | Oui |
Adapté à une échelle à crinoline | Non |
Type de fixation | Fixation à vis |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez