COT30IN316L CORNIERE SEPARATION 3M
CABLOFIL
LEGRAND
COT30IN316L CORNIERE SEPARATION 3M
Réf. CM923014
EAN.
3599079230144
COT30IN316L CORNIERE SEPARATION 3M
Groupe produit : V07
45,94 €
/
1 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur de cloison | 24 mm |
---|---|
Longueur | 3000 mm |
Modèle | Profil L |
Perforation de fixation | Oui |
Type de fixation | Filetable |
Adapté à un caniveau à grille | Oui |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Adapté à un caniveau de câble | Oui |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
Acier inoxydable, décapé | Oui |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez