![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/92/LCM-COT_CF54_P_070806_PATTESPLIEES.jpg)
COT30GS CORNIERE SEPARATION 3000MM
CABLOFIL
LEGRAND
COT30GS CORNIERE SEPARATION 3000MM
Réf. CM923010
EAN.
3599079230106
COT30GS CORNIERE SEPARATION 3000MM
Groupe produit : V11
12,20 €
/
1 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur de cloison | 24 mm |
---|---|
Longueur | 3000 mm |
Modèle | Profil L |
Perforation de fixation | Oui |
Type de fixation | Filetable |
Adapté à un caniveau à grille | Oui |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Adapté à un caniveau de câble | Oui |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Couleur | Zinc |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez