![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/82/LG-8231201-WEB-R.jpg)
Cornière séparation L 3M GS
GCS2
LEGRAND
Cornière séparation L 3M GS
Réf. 8231201
EAN.
3414972354660
Cornière séparation L 3M GS
Groupe produit : V01
17,60 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur de cloison | 49 mm |
---|---|
Longueur | 3000 mm |
Modèle | Profil L |
Perforation de fixation | Oui |
Type de fixation | Filetable |
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Oui |
Adapté à un caniveau de câble | Non |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
8 documents
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
Données BIM
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez