-
Type de connecteur raccordement 1
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Catégorie
-
Finition ignifugée
-
Finition ignifugée
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Douille de protection contre le ployage
-
Protection du levier d'arrêt
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Type de câble
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Construction de câbles
-
Dimension AWG
-
Dimension AWG
-
Brochage
-
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
-
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
-
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Nature du cable pour connexion
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051783-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon LCS RJ 45 - 10 G base T STP blindé - longueur 5 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051782-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon LCS RJ 45 - 10 G base T STP blindé - longueur 3 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051781-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon LCS RJ 45 - 10 G base T STP blindé - longueur 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051869-WEB-R.jpg)
Cordon Cat 6A S/FTP vert 5 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051873-WEB-R.jpg)
Cordon Cat 6A S/FTP rouge 5 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051780-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon LCS RJ 45 - 10 G base T STP blindé - longueur 1 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051868-WEB-R.jpg)
Cordon Cat 6A S/FTP vert 3 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051872-WEB-R.jpg)
Cordon Cat 6A S/FTP rouge 3 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051871-WEB-R.jpg)
Cordon Cat 6A S/FTP rouge 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051867-WEB-R.jpg)
Cordon Cat 6A S/FTP vert 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051866-WEB-R.jpg)
Cordon Cat 6A S/FTP vert 1 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051870-WEB-R.jpg)
Cordon Cat 6A S/FTP rouge 1 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051816-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon LCS RJ 45 - 10 G base T STP blindé - longueur 0.5 m
Prix indicatif (hors TVA)