-
Type de connecteur raccordement 1
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Catégorie
-
Finition ignifugée
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Douille de protection contre le ployage
-
Protection du levier d'arrêt
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Type de câble
-
Couleur de gaine
-
Construction de câbles
-
Dimension AWG
-
Brochage
-
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
-
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
-
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
-
Numéro RAL
-
Nature du cable pour connexion
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051639-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon de brassage RJ 45 cat 5 UTP - PVC - longueur 5 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051638-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon de brassage RJ 45 cat 5 UTP - PVC - longueur 3 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051637-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon de brassage RJ 45 cat 5 UTP - PVC - longueur 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051636-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon de brassage RJ 45 cat 5 UTP - PVC - longueur 1 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051817-WEB-R.jpg)
Cordon de brassage Cat 5e RJ45 U/UTP longueur 0.5 m gris
Prix indicatif (hors TVA)