Cordon RJ45/RJ45 cat 6 F/UTP LSOH longueur 20 m
LCS3
LEGRAND
Cordon RJ45/RJ45 cat 6 F/UTP LSOH longueur 20 m
Réf. 051515
EAN.
3245060515157
Cordon RJ45/RJ45 cat 6 F/UTP LSOH longueur 20 m
1
Groupe produit : 40
89,37 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de câble | F/UTP |
---|---|
Catégorie | 6 |
Longueur | 20 m |
Type de connecteur raccordement 1 | RJ45 8(8) |
Type de connecteur raccordement 2 | RJ45 8(8) |
Couleur de gaine | Bleu |
Douille de protection contre le ployage | Injecté |
Protection du levier d'arrêt | Oui |
Couleur de la douille de protection contre le ployage | Bleu |
---|---|
Finition ignifugée | Oui |
Construction de câbles | 1x4 |
Dimension AWG | 26 |
Brochage | 1:1 |
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 | Non |
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages graphiques du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages graphiques du catalogue
Sélectionnez