![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/051625_pw_94672.jpg)
Cordon prolongateur stand. 10m 2P+T - 16A -IP44- IK08 - noir
ACCESSOIRES
LEGRAND
Cordon prolongateur stand. 10m 2P+T - 16A -IP44- IK08 - noir
Réf. 051626
EAN.
3245060516260
Cordon prolongateur stand. 10m 2P+T - 16A -IP44- IK08 - noir
1
Groupe produit : 47
79,27 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type raccordement 1 | Fiche à contact de protection CEE 7/4 (type F) |
---|---|
Entrée de câble connexion 1 | Droit |
Type raccordement 2 | Autre |
Nombre de conducteurs | 3 |
Section nominale du conducteur | 1.5 mm² |
Longueur | 10 m |
Matériau de la gaine | Caoutchouc |
Résistance à la température | -15-100 °C |
Tension nominale (Un) | 250-250 V |
---|---|
Couleur de gaine | Noir |
Conduit spiralé | Non |
Avec conducteur de protection | Oui |
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 | Non |
Avec interrupteur pour câble souple | Non |
Diamètre externe approx. | 10 mm |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez