![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/051816-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon LCS RJ 45 - 10 G base T STP blindé - longueur 0.5 m
LCS
LEGRAND
Cordon LCS RJ 45 - 10 G base T STP blindé - longueur 0.5 m
Réf. 051816
EAN.
3414970680709
Cordon LCS RJ 45 - 10 G base T STP blindé - longueur 0.5 m
1
Groupe produit : 40
9,51 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de câble | S/FTP |
---|---|
Catégorie | 6A (IEC) |
Longueur | 0.5 m |
Type de connecteur raccordement 1 | RJ45 8(8) |
Type de connecteur raccordement 2 | RJ45 8(8) |
Couleur de gaine | Jaune |
Douille de protection contre le ployage | Injecté |
Protection du levier d'arrêt | Oui |
Couleur de la douille de protection contre le ployage | Jaune |
Finition ignifugée | Non |
---|---|
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 | Non |
Construction de câbles | 1x4 |
Dimension AWG | 27 |
Brochage | 1:1 |
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 | Non |
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 | Non |
Numéro RAL | 1018 |
Nature du cable pour connexion | Souple |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
8 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages graphiques du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages graphiques du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez