![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-051870-WEB-R.jpg)
Cordon Cat 6A S/FTP rouge 1 m
LCS3
LEGRAND
Cordon Cat 6A S/FTP rouge 1 m
Réf. 051870
EAN.
3245060518707
Cordon Cat 6A S/FTP rouge 1 m
1
Groupe produit : 40
13,29 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de câble | S/FTP |
---|---|
Catégorie | 6A (IEC) |
Longueur | 1 m |
Type de connecteur raccordement 1 | RJ45 8(8) |
Type de connecteur raccordement 2 | RJ45 8(8) |
Couleur de gaine | Rouge |
Douille de protection contre le ployage | Injecté |
Protection du levier d'arrêt | Oui |
Couleur de la douille de protection contre le ployage | Rouge |
Finition ignifugée | Oui |
---|---|
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 | Non |
Construction de câbles | 1x4 |
Dimension AWG | 26 |
Brochage | 1:1 |
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 | Non |
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 | Non |
Numéro RAL | 3020 |
Nature du cable pour connexion | Souple |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
6 documents
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
9 documents
Agrément
AoC-CL2_C6A_FFTP_32883_ac1191061
(0.06 Mo)
PEP
Agrément
AoC-CL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171015
(0.08 Mo)
Agrément
AoC-CL2_Cat6A_STP_32777_ac1171018A
(0.08 Mo)
PEP
PEP
Agrément
AoC-CL2_C6A_UFTP_32884_ac1191059
(0.06 Mo)
Agrément
AoC-CL2_C6A_STP_32882_ac1191063
(0.06 Mo)
Agrément
AoC-CL2_Cat6A_FFTP_32799_ac1171010
(0.07 Mo)
Sélectionnez