Aller au contenu principal
Logo print

Cordon de brassage RJ 45 FTP LSOH - longueur 0.5 m

LCS3 LEGRAND

Cordon de brassage RJ 45 FTP LSOH - longueur 0.5 m

Réf. 051815 EAN. 3414970680686

Cordon de brassage RJ 45 FTP LSOH - longueur 0.5 m

1
Groupe produit : 40
8,23 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type de câble F/UTP
Catégorie 6
Longueur 0.5 m
Type de connecteur raccordement 1 RJ45 8(8)
Type de connecteur raccordement 2 RJ45 8(8)
Couleur de gaine Bleu
Douille de protection contre le ployage Injecté
Protection du levier d'arrêt Oui
Couleur de la douille de protection contre le ployage Bleu
Finition ignifugée Non
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
Construction de câbles 1x4
Dimension AWG 26
Brochage 1:1
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Non
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non
Numéro RAL 5015
Nature du cable pour connexion Souple

Documentation

2 documents
Fiche technique
S000115527EN-00.pdf pdf (0.08 Mo)
Fiche technique
S000115527FR-00.pdf pdf (0.08 Mo)
8 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages graphiques du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages graphiques du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
PEP
LGRP-00224-V02.01-EN.pdf pdf (0.77 Mo)
PEP
LGRP-00224-V03.01-EN.pdf pdf (0.94 Mo)
PEP
LGRP-00224-V03.01-FR.pdf pdf (0.91 Mo)