![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/051513-LEGRAND-1000.jpg)
Cord for area distribution box - Category 6 - F/UTP - RJ45/RJ45 - LSZH - 8 m
LCS3
Legrand
Cord for area distribution box - Category 6 - F/UTP - RJ45/RJ45 - LSZH - 8 m
Réf. 51513
EAN.
3245060515133
Groupe produit : 40
5 524,10 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de câble | F/UTP |
---|---|
Catégorie | 6 |
Longueur | 8 m |
Type de connecteur raccordement 1 | RJ45 8(8) |
Type de connecteur raccordement 2 | RJ45 8(8) |
Couleur de gaine | Bleu |
Douille de protection contre le ployage | Injecté |
Protection du levier d'arrêt | Oui |
Couleur de la douille de protection contre le ployage | Bleu |
---|---|
Finition ignifugée | Oui |
Construction de câbles | 1x4 |
Dimension AWG | 26 |
Brochage | 1:1 |
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 | Non |
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
PEP
Sélectionnez