-
Contact à poussoir radio encastré
-
Mode de pose
-
Contact à poussoir radio encastré
-
Mode de pose
-
Contact à poussoir radio en saillie
-
Contact à poussoir radio en saillie
-
Alimentation en courant
-
Couvercle de protection du clavier
-
Avec émetteur radio manuel
-
Avec codeur radio
-
Couverture
-
Fréquence radio
-
Système Rollingcode
-
Longueur de code (bit)
-
Nombre de commandes
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Neutre obligatoire
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Code CEI (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Objet connecté
-
Mode de commande
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Moyen de pilotage
-
Pilotable à la voix
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Assistants vocaux compatibles
-
Assistants vocaux compatibles
-
Assistants vocaux compatibles
-
Nom de l'application
-
Fonction d'usage du produit
ROLLING SHUTTER WIRELESS SWITCH ANTHRACITE
Prix indicatif (hors TVA)
ROLLING SHUTTER WIRELESS SWITCH WHITE
Prix indicatif (hors TVA)
ROLLING SHUTTER WIRELESS SWITCH TECH
Prix indicatif (hors TVA)
LL - Comando tapparelle wireless 1M
Prix indicatif (hors TVA)
LLight WN-Cde sans fil volets encastr.blanc-tech-anthr-1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
LLight WN-Cde sans fil volets roulants anthracite - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
LLight WN-Cde sans fil volets roulants blanc - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
LLight WN-Cde sans fil volets roulants tech - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)