Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Système de bus KNX
-
Système de bus KNX-radio
-
Type de courant
-
Système de bus radio
-
Système de bus LON
-
Système de bus Powernet
-
Autres systèmes de bus
-
Radio bidirectionnelle
-
Avec affichage LED
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Couplage au bus inclus
-
Nombre d'entrées
-
Module de bus amovible
-
Commande sur site/commande manuelle
-
Courant de commutation résistif
-
Nombre max. de sorties de store vénitien
-
Fonction commutation
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Puissance de coupure max.
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Nombre de bornes
-
Capacité des bornes
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Mode de commande
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Moyen de pilotage
-
Pilotable à la voix
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Assistants vocaux compatibles
-
Assistants vocaux compatibles
-
Assistants vocaux compatibles
-
Nom de l'application
-
Fonction d'usage du produit
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-067697-WEB-R.jpg)
LEGRAND
VALENA NEXT WITH NETATMO
Réf. 067697
Valena NWN - Micromodule connecté pour volets roulants
81,16 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-741837-WEB-F.jpg)
LEGRAND
VALENA NEXT
Réf. 741837
Valena NWN - Inter volet connecté Alu
74,92 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-741867-WEB-F.jpg)
LEGRAND
VALENA NEXT
Réf. 741867
Valena NWN - Inter volet connecté Noir
74,92 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-741807-WEB-F.jpg)
LEGRAND
VALENA NEXT
Réf. 741807
Valena NWN - Inter volet connecté Blanc
71,17 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.