-
Système de bus KNX
-
Système de bus KNX-radio
-
Type de courant
-
Système de bus radio
-
Système de bus LON
-
Système de bus Powernet
-
Autres systèmes de bus
-
Autres systèmes de bus
-
Radio bidirectionnelle
-
Mode de pose
-
Contact à poussoir radio encastré
-
Mode de pose
-
Avec affichage LED
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Contact à poussoir radio encastré
-
Largeur en nombre de modules
-
Avec affichage LED
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Contact à poussoir radio en saillie
-
Contact à poussoir radio en saillie
-
Alimentation en courant
-
Couplage au bus inclus
-
Nombre d'entrées
-
Module de bus amovible
-
Couvercle de protection du clavier
-
Avec émetteur radio manuel
-
Commande sur site/commande manuelle
-
Avec codeur radio
-
Courant de commutation résistif
-
Couverture
-
Nombre max. de sorties de store vénitien
-
Indice de protection (IP)
-
Fonction commutation
-
Fréquence radio
-
Système Rollingcode
-
Longueur de code (bit)
-
Nombre de commandes
-
Nombre de commandes
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Puissance de coupure max.
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Tension nominale (Un)
-
Tension d'alimentation
-
Fréquence
-
Fréquence d'alimentation
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Neutre obligatoire
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Nombre de bornes
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Code CEI (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Objet connecté
-
Mode de commande
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Moyen de pilotage
-
Pilotable à la voix
-
Programmable
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Assistants vocaux compatibles
-
Assistants vocaux compatibles
-
Assistants vocaux compatibles
-
Assistants vocaux compatibles
-
Nom de l'application
-
Fonction d'usage du produit
-
Fonction d'usage du produit
-
Type de borne
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Couleur
-
Type de communication
WIRELESS SWITCH WAKEUP/SLEEP ANTHRACITE
Prix indicatif (hors TVA)
WIRELESS SWITCH WAKEUP/SLEEP WHITE
Prix indicatif (hors TVA)
WIRELESS SWITCH WAKEUP/SLEEP TECH
Prix indicatif (hors TVA)
ROLLING SHUTTER WIRELESS SWITCH ANTHRACITE
Prix indicatif (hors TVA)
ROLLING SHUTTER WIRELESS SWITCH WHITE
Prix indicatif (hors TVA)
ROLLING SHUTTER WIRELESS SWITCH TECH
Prix indicatif (hors TVA)
LL-Comando tapparella connesso 2M antracite
Prix indicatif (hors TVA)
LL - Comando tapparella connesso 2M bianco
Prix indicatif (hors TVA)
LL - Comando tapparella connesso 2M tech
Prix indicatif (hors TVA)
LL - Comando tapparelle wireless 1M
Prix indicatif (hors TVA)
LL - 4 scenari wireless antracite
Prix indicatif (hors TVA)
LL - 4 scenari wireless tech
Prix indicatif (hors TVA)
WIRELESS SWITCH HOME/AWAY ANTHRACITE
Prix indicatif (hors TVA)
WIRELESS SWITCH HOME/AWAY WHITE
Prix indicatif (hors TVA)
WIRELESS SWITCH HOME/AWAY TECH
Prix indicatif (hors TVA)
CONNECTED SHUTTER SWITCH PUSH WHITE
Prix indicatif (hors TVA)
CONNECTED SHUTTER SWITCH PUSH ANTHRACITE
Prix indicatif (hors TVA)
CONNECTED SHUTTER SWITCH PUSH TECH
Prix indicatif (hors TVA)
CONNECTED SHUTTER SWITCH ANTHRACITE
Prix indicatif (hors TVA)
CONNECTED SHUTTER SWITCH WHITE
Prix indicatif (hors TVA)
CONNECTED SHUTTER SWITCH TECH
Prix indicatif (hors TVA)
LL - Entra&Esci wireless 1M
Prix indicatif (hors TVA)
LL - Notte&Giorno wireless 1M
Prix indicatif (hors TVA)
LLight WN-Cde volets roulants anthr - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)