-
Contact à poussoir radio encastré
-
Mode de pose
-
Contact à poussoir radio en saillie
-
Alimentation en courant
-
Couvercle de protection du clavier
-
Avec émetteur radio manuel
-
Avec codeur radio
-
Couverture
-
Fréquence radio
-
Système Rollingcode
-
Longueur de code (bit)
-
Nombre de commandes
-
Nombre de commandes
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Consommation en veille
-
Neutre obligatoire
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Code CEI (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Objet connecté
-
Mode de commande
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Moyen de pilotage
-
Pilotable à la voix
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Assistants vocaux compatibles
-
Assistants vocaux compatibles
-
Assistants vocaux compatibles
-
Nom de l'application
-
Fonction d'usage du produit
Valena NWN cmde scénarios 4 BP -sans fil-2 modules-aluminium
Prix indicatif (hors TVA)
Valena NWN cmde scénarios 4 BP -sans fil-2 modules-noir
Prix indicatif (hors TVA)
Valena NWN cmde scénarios 4 BP -sans fil-2 modules-blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Valena NWN - Commande de scénario RF lever/coucher Noir
Prix indicatif (hors TVA)
Valena NWN - Commande de scénario RF dép./arrivée Alu
Prix indicatif (hors TVA)
Valena NWN - Commande de scénario RF dép./arrivée Noir
Prix indicatif (hors TVA)
Valena NWN - Commande de scénario RF lever/coucher Alu
Prix indicatif (hors TVA)
Valena NWN - Commande de scénario RF lever/coucher Blnc
Prix indicatif (hors TVA)
Valena NWN - Commande de scénario RF dép./arrivée Blanc
Prix indicatif (hors TVA)