-
Transparent
-
Adapté à un bouton d'impulsion
-
Matériau
-
Adapté à un commutateur de volet roulant
-
Qualité du matériau
-
Adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant
-
Intégré dans un boîtier
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Contact à poussoir radio encastré
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Installé dans boîtier à socle de tube
-
Degré de protection (NEMA)
-
Contact à poussoir radio encastré
-
Mode de pose
-
Contact à poussoir radio en saillie
-
Module/platine
-
Contact à poussoir radio en saillie
-
Sans halogène
-
Alimentation en courant
-
Alimentation en courant
-
Couvercle de protection du clavier
-
Mode boutons
-
Mode boutons
-
Mode commutation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Avec émetteur radio manuel
-
Avec codeur radio
-
Avec codeur radio
-
Couverture
-
Avec contact à poussoir radio
-
Avec contact à poussoir radio
-
Nombre de relais
-
Adapté pour interrupteur
-
Finition de la surface
-
Adapté à un variateur
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Adapté à un commutateur de store vénitien
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Fréquence radio
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Modulation
-
Système Rollingcode
-
Compatible avec Google Assistant
-
Longueur de code (bit)
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Nombre de commandes
-
Nombre de commandes
-
Compatible IFTTT
-
Nombre de commandes
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur hors tout
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur hors tout
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur/longueur hors tout
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Neutre obligatoire
-
Neutre obligatoire
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Traitement antimicrobien
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Mode de commande
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Moyen de pilotage
-
Pilotable à la voix
-
Programmable
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Assistants vocaux compatibles
-
Assistants vocaux compatibles
-
Assistants vocaux compatibles
-
Assistants vocaux compatibles
-
Nom de l'application
-
Fonction d'usage du produit
-
Fonction d'usage du produit
-
Nombre de Pack 1
-
Localisation Pack1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Type de communication
-
Profondeur d'encastrement
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-L4003DCW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Double inter ss fil anthr - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-N4003DCW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Double inter ss fil blanc - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-NT4003DCW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Double inter ss fil tech - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/BT-L4575CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Cde sans fil 4 scén. anthr - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/BT-N4575CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Cde sans fil 4 scén. blanc - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/BT-NT4575CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Cde sans fil 4 scén. tech - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-LN4003CWI-WEB-F.jpg)
LLight WN-Cde sans fil éclair. encastr.blanc-tech-anthr-1 mo
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-LN4570CWI-WEB-F.jpg)
LLight WN-Cde sans fil dép./ar encastr.blanc-tech-anthr-1 mo
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-LN4574CWI-WEB-F.jpg)
LLight WN-Cde sans fil lev/cou encastr.blanc-tech-anthr-1 mo
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/BT-L4003CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Cde sans fil éclair. on/off - 2 mod - anthracite
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/BT-L4570CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Cde scénario ss fil Départ/Arrivée-anthr - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/BT-L4574CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Cde scénario ss fil Lever/Coucher-anthr - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/BT-N4003CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Cde sans fil éclair. on/off - 2 mod - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/BT-N4570CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Cde scénario ss fil Départ/Arrivée-blanc - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/BT-N4574CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Cde scénario ss fil Lever/Coucher-blanc - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/BT-NT4003CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Cde sans fil éclair. on/off - 2 mod - tech
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/BT-NT4570CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Cde scénario ss fil Départ/Arrivée-tech - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/BT-L4531C-WEB-F.jpg)
LLight WN-Connexion prise 2P+T anthr - 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/BT-N4531C-WEB-F.jpg)
LLight WN-Connexion prise 2P+T blanc - 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/BT-NT4531C-WEB-F.jpg)
LLight WN-Connexion prise 2P+T tech - 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
LNOW WN - Prise mobile Schuko