-
Composition
-
Tension nominale
-
Transparent
-
Matériau
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Qualité du matériau
-
Nombre de canaux
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Contact à poussoir radio encastré
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Contact à poussoir radio encastré
-
Contact à poussoir radio en saillie
-
Contact à poussoir radio en saillie
-
Alimentation en courant
-
Commande auxiliaire possible
-
Mémoire de valeurs de luminosité
-
Couvercle de protection du clavier
-
Utilisable avec un bouton-poussoir
-
Utilisable avec un bouton-poussoir
-
Type de fixation
-
Utilisable avec un détecteur de mouvement
-
Avec émetteur radio manuel
-
Utilisable avec un détecteur de présence
-
Avec codeur radio
-
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
-
Couverture
-
Commande radio possible
-
Commande infrarouge possible
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Puissance de commutation
-
Puissance de commutation
-
Fréquence radio
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Système Rollingcode
-
Compatible avec Google Assistant
-
Longueur de code (bit)
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Nombre de commandes
-
Nombre de commandes
-
Compatible IFTTT
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Fréquence
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Neutre obligatoire
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Type de charge
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Nombre de bornes
-
Nombre de bornes
-
Capacité des bornes
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Mode de commande
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Moyen de pilotage
-
Pilotable à la voix
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Assistants vocaux compatibles
-
Assistants vocaux compatibles
-
Assistants vocaux compatibles
-
Nom de l'application
-
Fonction d'usage du produit
-
Nombre de Pack 1
-
Localisation Pack1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-L4003DCW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Double inter ss fil anthr - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-N4003DCW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Double inter ss fil blanc - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-NT4003DCW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Double inter ss fil tech - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/BT-L4575CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Cde sans fil 4 scén. anthr - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/BT-N4575CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Cde sans fil 4 scén. blanc - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/BT-NT4575CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Cde sans fil 4 scén. tech - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-L4411CM2-WEB-F.jpg)
LLight WN-Inter-variat. 5-300W sans neutre -anthracite -2 mo
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-N4411CM2-WEB-F.jpg)
LLight WN-Inter-variat. 5-300W sans neutre -blanc- 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-NT4411CM2-WEB-F.jpg)
LLight WN-Inter-variat. 5-300W sans neutre - tech - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/BT-L4003CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Cde sans fil éclair. on/off - 2 mod - anthracite
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/BT-L4570CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Cde scénario ss fil Départ/Arrivée-anthr - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/BT-L4574CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Cde scénario ss fil Lever/Coucher-anthr - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/BT-N4003CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Cde sans fil éclair. on/off - 2 mod - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/BT-N4570CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Cde scénario ss fil Départ/Arrivée-blanc - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/BT-N4574CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Cde scénario ss fil Lever/Coucher-blanc - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/BT-NT4003CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Cde sans fil éclair. on/off - 2 mod - tech
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/BT-NT4570CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Cde scénario ss fil Départ/Arrivée-tech - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/BT-NT4574CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Cde scénario ss fil Lever/Coucher-tech - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-LN4003CWI-WEB-F.jpg)
LLight WN-Cde sans fil éclair. encastr.blanc-tech-anthr-1 mo
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-LN4570CWI-WEB-F.jpg)
LLight WN-Cde sans fil dép./ar encastr.blanc-tech-anthr-1 mo
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-LN4574CWI-WEB-F.jpg)
LLight WN-Cde sans fil lev/cou encastr.blanc-tech-anthr-1 mo
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-N4411C-WEB-F.jpg)
LLight WN-Inter-variateur 150W avec neutre - blanc - 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-NT4411C-WEB-F.jpg)
LLight WN-Inter-variateur 150W avec neutre - tech - 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)