-
Courant de fonctionnement nominal
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Courant de fonctionnement nominal
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Courant de fonctionnement nominal
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Tension d'actionnement assignée
-
Type de tension de fonctionnement
-
Type de tension d'actionnement
-
Tension de fonctionnement normale
-
Tension de fonctionnement normale
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Curseur pour commutation manuelle
-
Produits auxiliaires associables
-
Charge max. de lampe à incandescence
-
Charge max. de lampe à incandescence
-
Charge max. de lampe à incandescence
-
Charge max. de lampe fluorescente
-
Charge max. de lampe fluorescente
-
Charge max. de lampe fluorescente
-
Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
-
Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
-
Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
-
Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
-
Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
-
Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Fréquence
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Capacité des bornes
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412541-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ ct puis 230V- 4P-63A 400V - 4NO - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412527-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ ct puis 230V- 2P-63A 250V - 2NO - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412533-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ ct puis 230V- 4P-25A 400V - 2NO+2NF - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412536-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ ct puis 230V- 4P-25A 400V - 4NF - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412535-LEGRAND.jpg)
CX³ ct puis 230V- 4P-25A 400V - 4NO - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412524-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ ct puis 230V- 2P-25A 250V - 2NF- 1mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412523-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ ct puis 230V- 2P-25A 250V - 2NO - 1mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412521-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ ct puis 230V- 2P-16A 250V - NO+NF - 1mod
Prix indicatif (hors TVA)