-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Type de tension d'actionnement
-
Type de tension d'actionnement
-
Type de tension d'actionnement
-
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
-
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
-
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
-
Adapté à un montage sur rail
-
Adapté à un montage sur rail
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416356-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³500 800A 200- 240V AC/DC 2NO+2NF-bornes vis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416359-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³500 800A 380- 450V AC 2NO+2NF - bornes vis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416346-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³500 630A 200- 240V AC/DC 2NO+2NF-bornes vis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416349-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³500 630A 380- 450V AC 2NO+2NF - bornes vis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416336-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³500 500A 200- 240V AC/DC 2NO+2NF-bornes vis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416339-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³500 500A 380- 450V AC 2NO+2NF - bornes vis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416326-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³400 400A 100- 240V AC/DC 2NO+2NF-bornes vis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416329-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³400 400A 380- 450V AC 2NO+2NF - bornes vis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416316-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³400 330A 100- 240V AC/DC 2NO+2NF-bornes vis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416319-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³400 330A 380- 450V AC 2NO+2NF - bornes vis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416306-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³400 265A 100- 240V AC/DC 2NO+2NF-bornes vis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416309-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³400 265A 380- 450V AC 2NO+2NF - bornes vis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416290-LEGRAND-1000.jpg)
Cont.3P CTX³225 225A 24V AC/DC 2NO+2NF - bornes à vis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416296-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³225 225A 100- 240V AC/DC 2NO+2NF-bornes vis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416299-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³225 225A 380- 450V AC 2NO+2NF - bornes vis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416280-LEGRAND-1000.jpg)
Cont.3P CTX³225 185A 24V AC/DC 2NO+2NF - bornes à vis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416286-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³225 185A 100- 240V AC/DC 2NO+2NF-bornes vis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416289-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³225 185A 380- 450V AC 2NO+2NF - bornes vis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416259-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³150 130A 400- 440V AC 2NO+2NF - plage cosses
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416279-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³150 150A 400- 440V AC 2NO+2NF - plage cosses
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416251-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³150 130A 24V DC 2NO+2NF - plage cosses
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416271-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³150 150A 24V DC 2NO+2NF - plage cosses
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416250-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³150 130A 24V AC 2NO+2NF - plage cosses
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416256-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³150 130A 100- 240V AC/DC 2NO+2NF-plage cosse
Prix indicatif (hors TVA)