-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Courant de fonctionnement nominal
-
Courant de fonctionnement nominal
-
Courant de fonctionnement nominal
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Tension d'actionnement assignée
-
Type de tension de fonctionnement
-
Type de tension d'actionnement
-
Tension de fonctionnement normale
-
Tension de fonctionnement normale
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Curseur pour commutation manuelle
-
Produits auxiliaires associables
-
Charge max. de lampe à incandescence
-
Charge max. de lampe à incandescence
-
Charge max. de lampe à incandescence
-
Charge max. de lampe fluorescente
-
Charge max. de lampe fluorescente
-
Charge max. de lampe fluorescente
-
Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
-
Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
-
Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
-
Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
-
Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
-
Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Classe de protection (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/412563-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ ct puis 230V- 4P-63A silencieux 250V - 4NO - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/412560-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ ct puis 230V- 2P-63A silencieux 250V - 2NO - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/412562-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ ct puis 230V- 4P-40A silencieux 250V - 4NO - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/412559-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ ct puis 230V- 2P-40A silencieux 250V - 2NO - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/412561-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ contact 230V- 4P-25A silencieux 250V - 4NO - 1mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412558-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ contact 230V- 2P-25A silencieux 250V - 2NO - 1mod
Prix indicatif (hors TVA)