![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416821-LEGRAND-1000.jpg)
Contacteur 2NO+2NC-24Vdc Ith 16A - CTX³
CTX3
LEGRAND
Contacteur 2NO+2NC-24Vdc Ith 16A - CTX³
Réf. 416821
EAN.
3414970407733
Contacteur 2NO+2NC-24Vdc Ith 16A - CTX³
1
Groupe produit : 76
85,33 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal CC | 20.4-26.4 V |
---|---|
Type de tension d'actionnement | DC |
Courant de fonctionnement nominal, 400 V | 1.9 A |
Mode de pose | Rail/ vis DIN |
Avec affichage LED | Non |
Commande manuelle | Oui |
Interface | Oui |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 2 |
---|---|
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 2 |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 0 |
Type de raccordement du circuit auxiliaire | Raccordement à vis |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez