Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale
-
Transparent
-
Courant nominal
-
Impression/marquage
-
Matériau
-
Nombre d'éléments de commande
-
Qualité du matériau
-
Nombre de pôles
-
Type de commande
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Avec rebord de boîtier
-
Voyant
-
Type de fixation
-
Couleur de l'élément de commande
-
Numéro RAL (équivalent) élément de commande
-
Couleur du boîtier/corps
-
Numéro RAL (équivalent) boîtier
-
Sans halogène
-
Type de connexion
LEGRAND
ALTIS
Réf. 047628
Contact de porte pour Altis
71,55 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.