![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-406264-WEB-R.jpg)
Contact auxiliaire + défaut 6A - 250 V - 1 module
DX3
LEGRAND
Contact auxiliaire + défaut 6A - 250 V - 1 module
Réf. 406264
EAN.
3245064062640
Contact auxiliaire + défaut 6A - 250 V - 1 module
1
Groupe produit : 37
36,51 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage d'appareils | Universel |
---|---|
Fonction | Commutateur auxiliaire / interrupteur de signal d'erreur |
Largeur en nombre de modules | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 2 |
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur | 0 |
Courant de commutation assigné | 6 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 240 V |
Type de tension | AC/DC |
Avec autotest avec fonction courant de défaut | Non |
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) | 4 |
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale | 63 A |