CONTACT APPARENT PVC - MAGNETIQUE
MYHOME
BTICINO
CONTACT APPARENT PVC - MAGNETIQUE
Réf. 3511
EAN.
8012199112763
CONTACT APPARENT PVC - MAGNETIQUE
Groupe produit : B08
15,85 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Montage en saillie |
---|---|
Couleur | Blanc |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Classe VdS | Sans |
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 14 mm |
Profondeur | 7 mm |
---|---|
Sans halogène | Non |
Objet connecté | Non |
Pilotable à la voix | Non |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Connectable par box Internet | Non |
Fonction d'usage du produit | Système d'alarme |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
Sélectionnez