![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/3513-BTICINO-1000.jpg)
CONTACT APPARENT METAL - MAGNETIQUE
MYHOME
BTICINO
CONTACT APPARENT METAL - MAGNETIQUE
Réf. 3513
EAN.
8012199112770
CONTACT APPARENT METAL - MAGNETIQUE
Groupe produit : B08
52,41 €
/
pièce
Unité d'emballage
20 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Montage en saillie |
---|---|
Couleur | Autre |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Classe VdS | Sans |
Objet connecté | Non |
---|---|
Pilotable à la voix | Non |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Connectable par box Internet | Non |
Fonction d'usage du produit | Système d'alarme |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
Sélectionnez