![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416506-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 4P CTX³ 420A 100- 240V AC/DC 2NO+2NF - bornes vi
CTX3
LEGRAND
Contact 4P CTX³ 420A 100- 240V AC/DC 2NO+2NF - bornes vi
Réf. 416506
EAN.
3414970403780
Contact 4P CTX³ 420A 100- 240V AC/DC 2NO+2NF - bornes vi
1
Groupe produit : 76
1 482,00 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 85-264 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 85-264 V |
Tension d'alimentation de courant nominal CC | 85-242 V |
Type de tension d'actionnement | AC/DC |
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux | 0 |
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux | 4 |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V | 500 A |
---|---|
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V | 400 A |
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V | 200 kW |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 2 |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 2 |
Adapté à un montage sur rail | Non |
Documentation
4 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez