![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416171-LEGRAND-1000.jpg)
Contact. 3P CTX³65 65A 24V DC 2NO+2NF - plage cosses
CTX3
LEGRAND
Contact. 3P CTX³65 65A 24V DC 2NO+2NF - plage cosses
Réf. 416171
EAN.
3414970401267
Contact. 3P CTX³65 65A 24V DC 2NO+2NF - plage cosses
1
Groupe produit : 76
448,90 €
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
Tension d'alimentation de courant nominal CC | 20.4-26.4 V |
---|---|
Type de tension d'actionnement | DC |
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux | 0 |
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux | 3 |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V | 100 A |
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V | 65 A |
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V | 30 kW |
---|---|
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V | 47 A |
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V | 22 kW |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 2 |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 2 |
Adapté à un montage sur rail | Oui |
Documentation
4 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
1 document
PEP
Sélectionnez